HC-K-KV-M25(8-17)BK - Cable gland
1411258

Plastic screw connection, IP68, up to 5 bar, thread length: 8 mm, cable diameter: 8 - 17 mm, WAF 29, screw connection: M25

Detalhes dos produtos








Produtos compatíveis