HC-K-KV-M20(5-13)BK - Cable gland
1411261

Plastic screw connection, IP68, up to 5 bar, thread length: 8 mm, cable diameter: 5 - 13 mm, WAF 24, screw connection: M20

Detalhes dos produtos








Produtos compatíveis