Pesquisa recente
Iniciar sessão
0
Nenhum produto na comparação
Produtos
Resumo de produtos
Encontrar um distribuidor
Novidades
Navegador de produtos da tecnologia de ligação de equipamentos
Tecnologias
Soluções específicas do cliente
Configuradores
Serviço de amostras
Conformidade de produto
Cross Reference Search
Automate
Automação de edifícios
Comunicação industrial
Edge Computing
HMI e IPC
PLC (controladores) e I/O
PLCnext Technology
Smart Services
Software de automação
Connect
Blocos de distribuição e bornes de equipamento
Bornes para placa de circuitos impressos e conectores para placa de circuitos impressos
Cablagem do sistema para controladores
Cabos e fios
Conectores
Conectores Board-to-Board
Distribuidores, adaptadores e conectores de cabo
Invólucros eletrónicos
Réguas de borne com sistema – poupe custos e tempo
Sistema de ligação de teste
Mark, assemble, and install
Acessórios para quadros de comando
Caixas de junção e invólucros vazios
Conectores de cravação
Ferramentas automáticas
Ferramentas manuais
Iluminação industrial e tecnologia de sinalização
Impressora
Material de marcação
Software para a construção de quadros de comando
Soluções para local de trabalho
Terminais ponteira
Supply, charge, and protect
Conversores DC/DC e inversores DC/AC
Disjuntores de proteção
Filtros de supressão de interferências
Fonte de alimentação ininterrupta (UPS)
Fontes de alimentação
Módulos de redundância
Proteção contra sobretensão
Relé de proteção para proteção da rede de alimentação
Tecnologia de carregamento para a E-mobility
Switch, Measure and Monitor
Arrancadores de motor e dispositivos de comutação eletrónica
Condicionadores de sinal e transdutores
Contactor e relé de potência
Derivação de sinal I/O
Indicadores de processo e equipamentos de campo
Monitorização de energia
Relé e relé de estado sólido
Relés de segurança e sensores
Indústrias & Aplicações
Visão geral
Exemplos de aplicação da prática
Acoplamento sectorial
ENERGIA
Distribuição e transmissão de energia
Energia Eólica
Energia solar
Produção convencional de energia
Redes de corrente contínua na indústria
Sistemas de acumuladores de bateria
ENGENHARIA DO EQUIPAMENTO E DAS INSTALAÇÕES
Construção de quadros de comando
Digital Factory
Engenharia mecânica
Sistemas de transporte autónomos (AGV/STA)
Fabricante de equipamentos
Fabrico de máquinas
Indústria Automóvel
Instalação eléctrica
INDÚSTRIA DE PROCESSOS
Automação de processos
Power-to-X
INFRA-ESTRUTURA
Centros de dados
Edifícios
Soluções para a tecnologia ferroviária
Telecomunicações
MOBILIDADE ELÉTRICA
Infraestrutura de carregamento
Veículos elétricos
OUTROS TEMAS
Agricultura
COMPLETE line
Comunicação remota industrial
Ligações de dados para redes inteligentes
Power Reliability
Segurança funcional
Segurança industrial
Videovigilância
Empresa
Resumo
Phoenix Contact Portugal
Grupo Phoenix Contact
Moldar o futuro
A nossa cultura e atitude
All Electric Society
Compliance
Sustentabilidade
Historias
Fornecedores
Eventos & Notícias
Visão geral
Eventos e formação
Notícias
Serviço & Apoio
Resumo
Catálogos e brochuras
Contacto
PLCnext Community
Informar
Perguntas frequentes
Informações para os fabricantes de equipamentos
Alterações aos produtos e produtos descontinuados
Consultar e planear
Dados de engenharia
Soluções específicas do cliente
Dados CAE para a engenharia de PCB
Configuradores
Comprar e entregar
Serviços online
Data Provisioning
Serviço de amostras
Instalar e executar
Serviços de impressão
Product Security Incident Response Team
Devolução e reclamação
A minha Phoenix Contact
Login / Registo
Vantagens do registo
Carrinho de compras
As minhas encomendas
As minhas propostas e contratos
As minhas listas de produtos
A minha comparação de produtos
Página inicial
Produtos
PRT-CD-AD1 - Flush-type base
PRT-CD-AD1
-
Flush-type base
2749673
Flush-type socket base for equipment protection plug PRT-S...
Detalhes dos produtos
Expand all
Collapse all
Dados técnicos
Product properties
Product type
Flush-type base
Product family
PRINTRAB
Type
Fitted box module
Surge protection fault message
Remote indication contact
IEC test classification
III
T3
EN type
T3
Electrical properties
Indicator/remote signaling
Connection name
Remote fault indicator contact
Maximum operating voltage U
max.
AC
250 V
Max. operating current I
max
3 A (60 °C)
Connection data
Connection method
Screw terminal blocks
Screw thread
M3
Tightening torque, min
0.8 Nm
Conductor cross-section flexible min.
0.2 mm²
Conductor cross-section flexible max.
2.5 mm²
Conductor cross-section, rigid min.
0.2 mm²
Conductor cross-section, rigid max.
4 mm²
Dimensions
Dimensional drawing
Width
71 mm
Height
47.5 mm
Depth
40 mm
Material specifications
Flammability rating according to UL 94
V0
Housing material
PA
Mechanical properties
Mechanical data
Open side panel
Yes
Protective circuit
Nominal frequency f
N
50 Hz
60 Hz
Maximum continuous operating voltage U
C
260 V AC
Maximum continuous operating voltage U
C
(L-N)
260 V AC
Maximum continuous operating voltage U
C
(L/N) - PE
260 V AC
Nominal current I
N
16 A (≤ 45°C)
Max. required back-up fuse
16 A (gL)
Short-circuit current rating I
P
with max. backup fuse (r.m.s.)
1.5 kA
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Degree of protection
IP40
Ambient temperature (operation)
-25 °C ... 75 °C
Standards and regulations
Standards
Standards/regulations
IEC 61643-1
DIN EN 61643-11/A11
IEC 61643-1
EN 61643-11/A11
Air clearances and creepage distances
Standards/regulations
IEC 60664-1 / IEC 61643-1
Standards/specifications
IEC 61643-1
Note
2005
Standards/specifications
DIN EN 61643-11
Note
2002
Standards/specifications
DIN EN 61643-11/A11
Note
2007
Mounting
Mounting type
UP/channel installation
Dados comerciais
N.º de artigo
2749673
Pcs./Emb
25 Unidade
Quantidade mínima de pedido
1 Unidade
Observação
Produção ligada a pedido (sem devolução)
Chave comercial
CL1
Chave de produto
CL1471
GTIN
4017918125479
Peso por unidade (inclusive embalagem)
58,824 g
Peso por unidade (excluindo embalagem)
37,384 g
Número do imposto alfandegário
85363010
País de origem
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS)
Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa
Produtos compatíveis
Expand all
Collapse all
Acessórios
AR-J/ST550 WH
-
Cover frame
2830359
ZP-J/TAE/ST550 WH
-
Central plate
2830362
Onde posso comprar este artigo?
Ajuda sobre produtos