QTC 1,5/1P-F
-
Screw flange
3061211
Screw flange, for screwing COMBI plugs, with the same structure and pitch as the relevant COMBI terminal blocks
Detalhes dos produtos
Product type | Flange |
Number of rows | 1 |
Screw thread | M2,5 |
Tightening torque | 0.4 ... 0.5 Nm |
Width | 5.2 mm |
End cover width | 2.2 mm |
Height | 53.5 mm |
Color | gray (RAL 7042) |
Flammability rating according to UL 94 | V0 |
Insulating material | PA |
Static insulating material application in cold | -60 °C |
Temperature index of insulation material (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relative insulation material temperature index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Calorimetric heat release NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Surface flammability NFPA 130 (ASTM E 162) | passed |
Specific optical density of smoke NFPA 130 (ASTM E 662) | passed |
Smoke gas toxicity NFPA 130 (SMP 800C) | passed |
Ambient conditions | |
Ambient temperature (storage/transport) | -25 °C ... 60 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C) |
Ambient temperature (assembly) | -5 °C ... 70 °C |
Ambient temperature (actuation) | -5 °C ... 70 °C |
Permissible humidity (storage/transport) | 30 % ... 70 % |
Mounting type | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
N.º de artigo | 3061211 |
Pcs./Emb | 50 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 50 Unidade |
Chave comercial | BE3 |
Chave de produto | BE314Z |
GTIN | 4046356411400 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 5 g |
Peso por unidade (excluindo embalagem) | 5 g |
Número do imposto alfandegário | 85369010 |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250302 |
ECLASS-13.0 | 27250302 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001041 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Produtos compatíveis
Nota: a utilização de alguns acessórios abaixo indicados pode impôr restrições ao produto.
-
-
RB ST 6-(2,5/4) - Reducing bridge 3030860
-
RB ST 10-(2,5/4) - Reducing bridge 3030873
-
RB ST 16-(2,5/4) - Reducing bridge 3030886
-
RB ST 35-(2,5/4) - Reducing bridge 3030899
-
RB ST (2,5/4)-1,5 - Reducing bridge 3038943
-
RB UT 6-ST(2,5/4) - Reducing bridge 3047264
-
RB UT 35-ST(2,5/4) - Reducing bridge 3047280
-
RB UT 10-ST(2,5/4) - Reducing bridge 3047086
-
RB UT 16-ST(2,5/4) - Reducing bridge 3047099
-
RB PTPOWER 35-ST(2,5/4) - Reducing bridge 3030900
-
DF-SP-H 2,5 - Flange cover 3209824
-
DF-UPBV 2,5/ 4 - Flange cover 3060432
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rail perforated 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rail perforated 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rail perforated 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - End cap 1206560
-
E/AL-NS 35 - End bracket 1201662
Vantagens
Same shape and pitch as the basic terminal blocks
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA