Fan module for the BPC 9102S remote field controller
Detalhes dos produtos
Product type
Fan
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
0 °C ... 60 °C (0...2000 m altitude)
0 °C ... 55 °C (2000 m ... 3000 m above mean sea level)
0 °C ... 50 °C (3000 m above sea level)
N.º de artigo
1290834
Pcs./Emb
1 Unidade
Quantidade mínima de pedido
1 Unidade
Chave comercial
DRB
Chave de produto
DRBAAZ
GTIN
4063151522841
Peso por unidade (inclusive embalagem)
6,07 g
Peso por unidade (excluindo embalagem)
88 g
Número do imposto alfandegário
84145925
País de origem
TW
ECLASS
ECLASS-13.0
19200192
ECLASS-15.0
19200192
ETIM
ETIM 10.0
EC002584
EU RoHS
Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS
Sim
isenções tanto quanto conhecido
6(c), 7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-15
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
EU REACH SVHC
Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS)