RAD-IN+OUT-2D-1A-I
-
Extension module
2867322
Analog /digital module for 2 digital inputs/outputs and 1 analog input/output
Detalhes dos produtos
| Maximum power dissipation for nominal condition | 2.64 W |
| Brake to be connected | |
| Connection method | Screw connection |
| Supply | |
| Supply voltage range | 9 V DC ... 30 V DC (via bus foot) |
| Typical current consumption | 70 mA |
| Max. current consumption | 110 mA |
| Digital | |
| Input voltage range | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
| Switching threshold "0" signal, voltage | max. 1.5 V DC |
| Switching threshold "1" signal voltage | min. 5 V DC |
| Analog | |
| Description of the input | Current input |
| Number of inputs | 1 |
| Current input signal | 4 mA ... 20 mA |
| Input resistance current input | < 170 Ω |
| Input frequency | max. 1 Hz |
| Digital | |
| Description of the input | Voltage input |
| Number of inputs | 2 |
| Voltage input signal | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
| Digital | |
| Output name | Relay output |
| Number of outputs | 2 |
| Maximum switching voltage | 30 V AC/DC (EC Declaration of Conformity) |
| 30 V DC (in acc. with UL) | |
| 250 V AC (in acc. with UL) | |
| Limiting continuous current | 0.5 A (EC Declaration of Conformity) |
| 2 A (in acc. with UL) | |
| Analog | |
| Output name | Current output |
| Number of outputs | 1 |
| Current output signal | 4 mA ... 20 mA |
| Load | 700 Ω (at UB = 24 V, RB = [UB-10 V] / 20 mA) |
| Resolution | 16 bit |
| Connection method | Screw connection |
| Stripping length | 8 mm |
| Conductor cross-section flexible | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section rigid | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| Cross section AWG | 24 ... 14 |
| Screw thread | M3 |
| Width | 22.5 mm |
| Height | 99 mm |
| Depth | 114.5 mm |
| Color (Housing) | green (RAL 6021) |
| Material (Housing) | Polyamide |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP20 |
| Ambient temperature (operation) | -20 °C ... 65 °C |
| -4 °F ... 149 °F | |
| Ambient temperature (storage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certificate | CE-compliant |
| UL, USA/Canada | |
| Identification | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Assembly note | on standard DIN rail NS 35 in accordance with EN 60715 |
| Mounting position | any |
| N.º de artigo | 2867322 |
| Pcs./Emb | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
| Chave comercial | DNC |
| Chave de produto | DNC654 |
| GTIN | 4017918960636 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 186,8 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 179,7 g |
| Número do imposto alfandegário | 85177000 |
| País de origem | CA |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Produtos compatíveis
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA