DNV
ID de certificação: TAE00002TT-05Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 24 A |
CSA
ID de certificação: 13631Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Use group C | ||||
150 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Use group D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 |
IECEE CB Scheme
ID de certificação: DE1-62701Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 17.5 A | - 1.5 |
EAC
ID de certificação: RU C-DE.BL08.B.00644VDE Zeichengenehmigung
ID de certificação: 40047797cULus Recognized
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Use group C | ||||
150 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Use group F | ||||
500 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Use group D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 |