ASI IO SL DIO 8/4/4 - Distributed I/O device
2741118

AS-i digital input/output device, 4 digital inputs, 24 V DC, 2-, 3-conductor connection technology, 4 digital outputs, 24 V DC, 1.0 A, 2-conductor connection technology, IP67 degree of protection

Detalhes dos produtos







Produtos compatíveis