Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

ASI IO FL DIO 8/4/4 - Distributed I/O device
2741037

AS-i digital input/output module, single server, 4 digital inputs, 24 V DC, 2-, 3-, and 4-conductor connection technology, 4 digital outputs, 24 V DC, 2 A, 2- and 3-conductor connection technology, IP67 degree of protection

Detalhes dos produtos







Produtos compatíveis