ASI IO FL DIO 4/2/2 - Distributed I/O device
2741024

AS-i digital input/output module, single server, 2 digital inputs, 24 V DC, 2-, 3-, and 4-conductor connection technology, 2 digital outputs, 24 V DC, 2 A, 2- and 3-conductor connection technology, IP67 degree of protection

Detalhes dos produtos







Produtos compatíveis