CSA
ID de certificação: 13631Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 15 A | 22 - 14 | ||
C | ||||
600 V | 15 A | 22 - 14 |
EAC
ID de certificação: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | 22 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 15 A | 22 - 12 | ||
F | ||||
500 V | 15 A | 22 - 12 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 22 - 12 |