CSA
ID de certificação: 2355836| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 20 A | 28 - 10 | ||
cULus Recognized
ID de certificação: E60425-19920722| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 30 - 10 | ||
| Multi-conductor connection | 300 V | 30 A | 3X - 16 | |
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 30 - 10 | ||
| Multi-conductor connection | 300 V | 30 A | 3X - 16 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 30 - 10 | ||
| Multi-conductor connection | 600 V | 5 A | 3X - 16 | |