US-EMT (50X26) TQ
-
Insert label
0803852
Insert label, Card, pastel turquoise (6034), unmarked, can be labeled with: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, mounting type: latching, Number of individual labels: 10, text field height: 26 mm, text field width: 50 mm
Detalhes dos produtos
| Product type | Device marker |
| Marking | |
| Number of individual labels | 10 |
| Number of individual labels per row | 2 |
| Identification technology | Thermal transfer |
| Width | 50.00 mm |
| Height | 25.60 mm |
| Depth | 0.18 mm |
| Text field | |
| Text field width | 50 mm |
| Text field height | 26 mm |
| Color | pastel turquoise (RAL 6034) |
| Material | Polyester |
| Base element material | Polyester |
| Components | free from silicone and halogen |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 120 °C |
| Recommended ambient temperature (storage/transport) | 23 °C |
| Recommended humidity (storage/transport) | 50 % |
| UV resistance | |
| Specification | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (following) |
| Result | Test passed |
| Test duration | 96 h |
| Procedure | Artificial irradiation. |
| Temperature resistance | |
| Specification | ANSI/UL 969-2018:03 (following) |
| Test duration | 240 h |
| Rating 125 °C (150 °C) | Test passed |
| Wipe resistance of inscriptions | |
| Specification | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parts) | |
| Isopropanol (99%) [67-63-0] | Test passed |
| n-Hexane [CAS No. 110-54-3] |
Test passed |
| Water + Petroleum ether [CAS No. 64742-82-1] |
Test passed |
| Sodium hydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test passed |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test passed |
| Immersion in chemicals, oil & fuel | |
| Specification | ISO 175:2010 (following) |
| Test duration | 168 h |
| Sodium hydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test passed |
| Saltwater (saturated 350 g/l) [CAS No. - ] |
Test passed |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test passed |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test passed |
| IRM 901 | Test passed |
| IRM 902 | Test passed |
| IRM 903 | Test passed |
| Testing in a condensation changing climate in the presence of sulfur dioxide | |
| Specification | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Result | Test passed |
| Procedure | Method B |
| Cycles | 2 |
| Salt spray test | |
| Specification | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Result | Test passed |
| Test duration | 96 h |
| Wipe resistance | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Mounting type | latching |
| N.º de artigo | 0803852 |
| Pcs./Emb | 10 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 10 Unidade |
| Chave comercial | BG2 |
| Chave de produto | BG2419 |
| GTIN | 4055626172873 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 6,141 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 6,141 g |
| Número do imposto alfandegário | 39204910 |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Produtos compatíveis
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA