US-EMLP-HA 24 (30X15/12,5)
-
Plastic label
0803874
Plastic label, with bore hole, Card, white (RAL 9010), unmarked, can be labeled with: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, mounting type: adhesive, Number of individual labels: 6, text field height: 15 mm, text field width: 30 mm
Detalhes dos produtos
| Product type | Device marker |
| Product property | highly adhesive |
| Marking | |
| Number of individual labels | 6 |
| Number of individual labels per row | 3 |
| Identification technology | Thermotransfer, UV-LED-Technologie |
| Width | 30.00 mm |
| Height | 44.00 mm |
| Depth | 0.63 mm |
| Text field | |
| Text field width | 30 mm |
| Text field height | 15 mm |
| Color | white (RAL 9010) |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 |
| Base element material | PVC |
| Components | Silicone-free |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -30 °C ... 80 °C |
| Recommended ambient temperature (storage/transport) | 23 °C |
| Recommended humidity (storage/transport) | 50 % |
| UV resistance | |
| Specification | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (following) |
| Result | Test passed |
| Test duration | 96 h |
| Wipe resistance of inscriptions | |
| Specification | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parts) |
| Mounting type | adhesive |
| N.º de artigo | 0803874 |
| Pcs./Emb | 10 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 10 Unidade |
| Chave comercial | BG2 |
| Chave de produto | BG2419 |
| GTIN | 4055626173337 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 17 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 17 g |
| Número do imposto alfandegário | 39199080 |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
| EF3.1 Alterações climáticas | |
| CO2e kg | 0,054 kg CO2e |
Produtos compatíveis
-
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Thermal transfer printer 1472405
-
BLUEMARK ID - Printer 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Printer 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Ink ribbon 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Ink ribbon 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Ink ribbon cartridge 0803374
-
TMP-RIBBON 110 BK 101 - Ink ribbon cartridge 0803714
-
TMP-RIBBON 110 BU 100 - Ink ribbon cartridge 0803378
-
TMP-RIBBON 110 GN 100 - Ink ribbon cartridge 0803380
-
TMP-RIBBON 110 RD 100 - Ink ribbon cartridge 0803377
-
TMP-RIBBON 110 YE 100 - Ink ribbon cartridge 0803379
-
BM ID-CARTR. BK - Ink cartridge 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Ink cartridge 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Ink cartridge 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Ink cartridge 1044348
-
TMP-US-MAG1 - Magazine 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - Magazine 1044355
-
THERMOMARK CARD - Thermal transfer printer 5146464
-
THERMOMARK PRIME - Thermal transfer printer 5148888
-
BLUEMARK CLED - Printer 5147999
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Magazine 5146451
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA