EM-RS232-GATEWAY-IFS - Data interface
2901526

Gateway for the connection of up to 32 INTERFACE system devices to a higher-level controller via Modbus/RS-232. The INTERFACE system devices are connected to the Gateway via DIN rail connectors, the DIN rail connectors are provided.

Este produto precisa de outros produtos para a operação. Acessórios necessários
Transferência gratuita disponível. Downloads

Detalhes dos produtos