SACC-M12MSB-2SC SH PB
-
Data connector
1539198
Data connector, 2-position, shielded, Plug straight M12, coding: B, Spring connection, knurl material: Brass, nickel-plated, external cable diameter 4 mm ... 8 mm
Detalhes dos produtos
| Assembly note | The wires can be connected both with ferrules and without ferrules |
| Product type | Circular connector (cable-side) |
| Number of positions | 2 |
| No. of cable outlets | 1 |
| Shielded | yes |
| Coding | B |
| Cable outlet | straight |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | II |
| Degree of pollution | 3 |
| Dimensional drawing |
|
| Wrench size, union nut | 13 mm |
| External dimensions | |
| Outside diameter | 4 mm ... 8 mm |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 |
| Seal material | NBR |
| Material of grip body | Zinc die-cast, nickel-plated |
| Contact material | CuSn |
| Contact surface material | Ni/Au |
| Contact carrier material | PA 6.6 |
| Material for screw connection | Brass, nickel-plated |
| Conductor connection | |
| Connection method | Spring connection |
| Connection cross section | 0.14 mm² ... 0.5 mm² |
| Connection cross section AWG | 26 ... 20 |
| Stripping length of the individual wire | 10 mm |
| Tightening torque | 0.4 Nm (M12 knurl) |
| 0.8 Nm (Connector with coupling sleeve) | |
| 3 Nm (Pressure nut) | |
| Contact resistance | ≤ 8 mΩ |
| Insulation resistance | ≥ 100 MΩ |
| Nominal voltage UN | 60 V DC |
| 48 V AC | |
| Nominal current IN | 4 A |
| Mechanical data | |
| Insertion/withdrawal cycles | ≥ 100 |
| Connection 1 | |
| Head design | Plug |
| Head cable outlet | straight |
| Head thread type | M12 |
| Coding | B |
| Stripping length of the individual wire | 10 mm |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP67 |
| Ambient temperature (operation) (male connector/female connector) | -40 °C ... 85 °C (Plug / socket) |
| Standard designation | M12 connector |
| Standards/specifications | IEC 61076-2-101 |
| N.º de artigo | 1539198 |
| Pcs./Emb | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
| Chave comercial | BF2 |
| Chave de produto | AF2CFC |
| GTIN | 4046356084246 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 40,8 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 40,8 g |
| Número do imposto alfandegário | 85366990 |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Produtos compatíveis
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA