Single Pair Ethernet M8 patch cable
cUL Listed
ID de certificação: FILE E 335024| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 0.5 A | |||
Network cable, 2-position, Plug straight M8-SPE / IP67, on Socket straight M8-SPE / IP67, cable length: 100 m
Single Pair Ethernet M8 patch cable
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 0.5 A | |||