SAC-4P- 2,0-961/MINFS VAL
-
Bus system cable
1433786
Bus system cable, FOUNDATION Fieldbus (31.25 kbps), 3-position, PVC, blue RAL 5015, shielded, free cable end, on Socket straight 7/8"-16UNF, coding: A, cable length: 2 m
Detalhes dos produtos
| Product type | Data cable preassembled |
| Application | Process technology |
| Sensor type | FOUNDATION Fieldbus |
| Number of positions | 3 |
| No. of cable outlets | 1 |
| Coding | A |
| Insulation characteristics | |
| Degree of pollution | 2 |
| Bus system | FOUNDATION Fieldbus |
| Signal type/category | FOUNDATION Fieldbus, 31.25 kbps |
| Status display | no |
| Insulation resistance | ≥ 10 MΩ |
| Nominal voltage UN | 300 V |
| Nominal current IN | 5.2 A |
| Transmission medium | Copper |
| Transmission speed | 31.25 kbps |
| Seal material | TPU |
| Material of grip body | TPU |
| Contact material | CuZn |
| Contact surface material | Au |
| Contact carrier material | PA 6.6 |
| Material for screw connection | Stainless steel |
| Connection assignment | |
| Contact | Color (signal designation) | Contact (optional) | 1 (Socket) | BU (DATA-) |
| 2 (Socket) | OG (DATA+) | |
| 3 (Socket) | SR (shield) | |
| Connection 1 | |
| Type | free cable end |
| Connection 2 | |
| Type | Socket straight 7/8"-16UNF |
| Number of positions | 3 |
| Coding type | A (Standard) |
| Cable length | 2 m |
| Fieldbus FOUNDATION/PROFIBUS PA, blue [961] | |
| Desenho cotado |
|
| Cable weight | 56.552 kg/km |
| Number of positions | 2 |
| Shielded | yes |
| Cable type | Fieldbus FOUNDATION/PROFIBUS PA, blue [961] |
| Conductor structure | 2xAWG18/7 + 1xAWG20/7 |
| Signal speed | 0.66 c |
| Conductor structure signal line | 7x 0.40 mm |
| AWG signal line | 18 |
| Conductor cross-section | 2x 0.75 mm² (Signal line) |
| 1x 0.5 mm² (Drain wire) | |
| Wire diameter incl. insulation | 2.24 mm ±0.05 mm |
| External cable diameter | 7.50 mm ±0.25 mm |
| Outer sheath, material | PVC |
| External sheath, color | blue RAL 5015 |
| Conductor material | Tin-plated Cu litz wires |
| Material wire insulation | PO (Signal line) |
| Single wire, color | blue, orange |
| Thickness, insulation | 0.50 mm |
| Thickness, outer sheath | 1.00 mm |
| Twisted pairs | 2 cores to the pair |
| Overall twist | One pair with one drain wire and fillers for core |
| Optical shield covering | 100 % |
| Max. conductor resistance | ≤ 19.35 Ω/km (Signal line) |
| 26 Ω/km (shield) | |
| Cable capacity | 147 pF/m (at 1 kHz, core/shield) |
| ≤ 3.94 pF/m (capacitance unbalance) | |
| Working capacitance | 78 nF (at 1 kHz) |
| Cable impedance | 100 Ω ±20 % (At 31.25 kHz) |
| Nominal voltage, cable | 300 V |
| Smallest bending radius, fixed installation | 75 mm |
| Tensile strength | 260 N |
| Shield attenuation | 3.00 dB/km (at 39 kHz) |
| Flame resistance | UL 1685 (CSA FT 4) |
| UL 1685 (vertical tray) | |
| UL 1666 (riser) | |
| Special properties | UL standards PLTC-ER and ITC |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 105 °C (cable, fixed installation) |
| N.º de artigo | 1433786 |
| Pcs./Emb | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
| Chave comercial | BF1 |
| Chave de produto | AF1FCG |
| GTIN | 4046356455633 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 186,6 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 186,6 g |
| Número do imposto alfandegário | 85444290 |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Produtos compatíveis
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA