UL Listed
ID de certificação: E221474| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 30 V | 6 A | - 18 | - 18 |
| Data | 42 V | 0.5 A | - 26 | - 26 |
cUL Listed
ID de certificação: E221474| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 30 V | 6 A | - 18 | |
| Data | 42 V | 0.5 A | - 26 | |