cUL Listed
ID de certificação: FILE E 335024| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 0.5 A | |||
Network cable, Ethernet CAT5e (100 Mbps), 4-position, PE-X halogen-free, black RAL 9005, Plug angled M12, coding: D / IP67, on Plug angled M12, coding: D / IP67, cable length: 1 m
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 0.5 A | |||