EAC-RoHS
ID de certificação: RU D-DE.HB35.B.00387cULus Listed
ID de certificação: E335024| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 0.5 A | |||
Network cable, Sercos CAT5 (100 Mbps), 4-position, PVC/PVC, signal red RAL 3020, shielded, Socket straight M12 SPEEDCON, coding: D / IP67, on Plug straight RJ45 / IP20, cable length: 10 m
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 0.5 A | |||