VS-OE-OE-93R-100,0
-
Data cable
1416363
By the meter, Data cable, PROFINET CAT5 (100 Mbps), EtherCAT® CAT5 (100 Mbps), shielded, PUR halogen-free, green RAL 6018, 4-wire (1x4xAWG22/19, S/TQ), color single wire: white, yellow, blue, orange, cable length: 100 m
Detalhes dos produtos
Product type | Data cable by the meter |
Application | Robots and drag chains |
Sensor type | PROFINET |
Number of positions | 4 |
Shielded | yes |
Transmission medium | Copper |
Transmission speed | 100 Mbps |
Signal type/category | PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002), 100 Mbps |
Cable length | 100 m |
PROFINET robot CAT5 [93R] | |
Desenho cotado |
|
Cable weight | 55 kg/km |
UL AWM Style | 20233 (80°C/300 V) |
Number of positions | 4 |
Shielded | yes |
Cable type | PROFINET robot CAT5 [93R] |
Conductor structure | 1x4xAWG22/19, S/TQ |
Signal runtime | 4.8 ns/m |
Conductor structure signal line | 19x 0.15 mm |
AWG signal line | 22 |
Conductor cross section | 4x 0.34 mm² |
Wire diameter incl. insulation | 1.5 mm |
External cable diameter | 6.50 mm ±0.2 mm |
Outer sheath, material | PUR |
External sheath, color | green RAL 6018 |
Conductor material | Tin-plated Cu litz wires |
Material wire insulation | Foamed PE |
Single wire, color | white, yellow, blue, orange |
Thickness, outer sheath | approx. 1.00 mm |
Overall twist | Star quad |
Optical shield covering | 85 % |
Insulation resistance | ≥ 500 MΩ*km |
Loop resistance | ≤ 120.00 Ω/km |
Wave impedance | 100 Ω ±5 Ω (at 100 MHz) |
Nominal voltage, cable | 300 V |
Test voltage Core/Core | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Test voltage Core/Shield | 2000.00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimum bending radius, fixed installation | 5 x D |
Smallest bending radius, fixed installation | 33 mm |
Dynamic load capacity (torsion) | Torsion: ±180 °/m, Torsion cycles: 1000000 |
Shield attenuation | 2.9 dB (with 1 MHz) |
5 dB (at 4 МHz) | |
8.1 dB (at 10 MHz) | |
10.4 dB (at 16 MHz) | |
11.9 dB (at 20 МHz) | |
15.5 dB (at 31.25 МHz) | |
26.5 dB (at 62.5 МHz) | |
41 dB (at 100 MHz) | |
Halogen-free | according to IEC 60754-1 |
Flame resistance | according to IEC 60332-1-2 |
Resistance to oil | in accordance with DIN EN 60811-2-1 |
Other resistance | UV resistant (according to UL 1581, Section 1200) |
Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 80 °C |
-40 °C ... 80 °C | |
Ambient temperature (installation) | -20 °C ... 60 °C |
N.º de artigo | 1416363 |
Pcs./Emb | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
Chave comercial | AF1 |
Chave de produto | AF1LFA |
GTIN | 4046356472456 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 5 665 g |
Peso por unidade (excluindo embalagem) | 5 660 g |
Número do imposto alfandegário | 85366910 |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27061801 |
ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003249 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
EF3.0 Alterações climáticas | |
CO2e kg | 89,872 kg CO2e |
Produtos compatíveis
Pesquisado com frequência
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA