Free from substances that could impair the application of coating
in accordance with VW-AUDI-Seat central standard P-VW 3.10.7 57 65 0
N.º de artigo
1886346
Pcs./Emb
1 Unidade
Quantidade mínima de pedido
1 Unidade
Observação
Produção ligada a pedido (sem devolução)
Chave comercial
DNC
Chave de produto
DNC532
GTIN
4017918820398
Peso por unidade (inclusive embalagem)
56,2 g
Peso por unidade (excluindo embalagem)
38,6 g
Número do imposto alfandegário
85366990
País de origem
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27440302
ETIM
ETIM 9.0
EC001132
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS
Sim
isenções tanto quanto conhecido
6(a), 6(a)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
EU REACH SVHC
Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS)