PACT MCR-V2-4012-70-PT
-
Current transformer
2907414
Window-type current transformer with screw and Push-in connection technology, conductor connection for Push-in: from directly above, no tools required. The following can be selected: primary current (100 ... 1000) A AC, secondary current (1 or 5) A AC, accuracy class 0.5 or 1, VA power
Detalhes dos produtos
| Rated insulation voltage | 1 kV (Phase/neutral conductor) |
| General | |
| Can be calibrated | no |
| Converter type | Window-type current transformer |
| Current transformer | |
| Rated power | 1.25 VA |
| 2.5 VA | |
| 3.75 VA | |
| 5 VA | |
| 7.5 VA | |
| 10 VA | |
| 15 VA | |
| Thermal rated short-time current | Ith = 60 * In |
| Thermal rated continuous current | Id = 1.2 * In |
| Rated surge current | Idyn = 2.5 * Ith |
| Rated frequency fn | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Primary rated current Ipn | 0 A AC ... 100 A AC |
| 0 A AC ... 150 A AC | |
| 0 A AC ... 200 A AC | |
| 0 A AC ... 250 A AC | |
| 0 A AC ... 300 A AC | |
| 0 A AC ... 400 A AC | |
| 0 A AC ... 500 A AC | |
| 0 A AC ... 600 A AC | |
| 0 A AC ... 750 A AC | |
| 0 A AC ... 800 A AC | |
| 0 A AC ... 1000 A AC | |
| Can be calibrated | no |
| Converter type | Window-type current transformer |
| Signal | |
| Designation | Current output |
| Secondary rated current Isn | 1 A AC (depends on type) |
| 5 A AC (depends on type) | |
| Surge current limitation factor | FS 5 |
| Accuracy class | 0.5 (depends on type) |
| 1 (depends on type) | |
| Connection method | Push-in connection |
| Conductor cross-section rigid | 1 mm² ... 2.5 mm² (Secondary terminals) |
| Conductor cross-section flexible | 1 mm² ... 2.5 mm² (Secondary terminals) |
| Connection method | Screw connection |
| Conductor cross-section flexible | 2x 2.5 mm² ... 4 mm² (Secondary terminals) |
| Item dimensions | |
| Width | 30 mm |
| Height | 90 mm |
| Depth | 70 mm |
| Item dimensions with alternative mounting | |
| Width | 70 mm |
| Height | 90 mm |
| Depth | 30 mm |
| Copper rail | |
| Width | 40 mm |
| Height | 12 mm |
| Copper rail 2 | |
| Width | 30 mm |
| Height | 10 mm |
| Circular conductor | |
| Diameter | 33 mm |
| Color | black (RAL 9005) |
| Housing material | PA 6.6 |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -25 °C ... 40 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -25 °C ... 40 °C |
| Altitude | ≤ 1000 m |
| Permissible humidity (operation) | Use only indoors, non-condensing |
| Insulating material class | E |
| CE | |
| Certificate | CE-compliant |
| UKCA | |
| Certificate | UKCA-compliant |
| UL, USA/Canada | |
| Identification | XODW8.E323953 |
| Standards/regulations | EN 61869 |
| N.º de artigo | 2907414 |
| Pcs./Emb | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
| Chave comercial | CK4 |
| Chave de produto | CMMA11 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 375,4 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 304 g |
| Número do imposto alfandegário | 85043129 |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210902 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002048 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Produtos compatíveis
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA