SF-Z0025 - Crimping pliers with digital display
1607452

Crimping pliers for turned crimp contacts Ø 1 mm/Ø 1.6 mm/Ø 2 mm/Ø 3.6 mm, litz wire cross-section: 0.08 mm2 ... 6 mm2 replacement item: 1634153

Detalhes dos produtos








Produtos compatíveis