UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C300/L - Termination board
2905653

VARIOFACE module intended for use with Honeywell Experion C300 16-channel analog input cards. Channels 1 to 16 feature differential inputs.

Este produto precisa de outros produtos para a operação. Acessórios necessários

Detalhes dos produtos








Produtos compatíveis




Vantagens

These VARIOFACE modules are used in combination with the relevant front adapters
UM-PRO housing
DIN rail mounting, includes grounding foot
LED blown fusing indication
Per channel shield connection
Per channel disconnects with test points
Per channel pluggable 500 mA fusing