UM-2KS40/16AI/SI/RS/SO225
-
Input module
2319841
16-channel analog input module with screw connection and redundant voltage supply. Suitable for Yokogawa SAI 143 card.
Detalhes dos produtos
| Product type | Interface module |
| Number of positions | 40 |
| No. of channels | 16 |
| Insulation characteristics: Air clearances and creepage distances | |
| Insulation | Functional insulation |
| Overvoltage category | II |
| Pollution degree | 2 |
| Operating voltage (DC) | 30 V DC |
| Current (per branch) | ≤ 1 A |
| Current (Total current) | ≤ 10 A |
| Air clearances and creepage distances | |
| Rated insulation voltage | 50 V |
| Rated surge voltage | 0.5 kV (1.2/50 μs) |
| Supported controller: YOKOGAWA ProSafe-RS | |
| Suitable I/O card | SAI143 |
| Field level | |
| Connection method | Screw connection |
| Number of positions | 48 |
| Conductor cross-section rigid | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| Conductor cross-section flexible | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section AWG | 24 ... 12 |
| Controller level | |
| Connection method | Yokogawa, KS compatible |
| Number of connections | 2 |
| Number of positions | 40 |
| Tightening torque | 0.5 Nm |
| Supply | |
| Connection method | pluggable |
| Number of connections | 1 |
| Number of positions | 6 |
| Status display present | yes, if the fuse fails |
| Item dimensions | |
| Width | 250 mm |
| Height | 125.4 mm |
| Depth | 103.55 mm |
| Color | green (RAL 6021) |
| Housing insulation material | PVC |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP00 |
| Degree of protection (Installation location) | ≥ IP54 (Installation location) |
| Ambient temperature (operation) | -20 °C ... 55 °C |
| Altitude | < 2000 m |
| Air clearances and creepage distances | |
| Standards/regulations | EN IEC 60664-1 |
| Mounting type | DIN rail mounting |
| Mounting position | any |
| Notes on operation | Voltage monitoring on the module does not work in combination with upstream HESILED fuse terminal blocks with integrated LED display. |
| Notes on operation | For proper use, the specifications of the installation directive (see Downloads) must be observed. For applications or use with third-party products, the specifications, and the safety and warning instructions of the respective third-party manufacturer must also be met. |
| N.º de artigo | 2319841 |
| Pcs./Emb | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
| Chave comercial | DK2 |
| Chave de produto | DK2A8N |
| GTIN | 4046356440325 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 835 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 820 g |
| Número do imposto alfandegário | 85369010 |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 785e2ce9-0b17-4962-8f55-650ba5d785b8 |
Produtos compatíveis
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Front adapter 2314354
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Front adapter 2314367
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Front adapter 2321570
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Front adapter 2314943
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Front adapter 2321583
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Front adapter 2314956
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Front adapter 2314370
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Front adapter 2321428
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Front adapter 2321431
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Front adapter 2314383
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - Front adapter 2321596
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Front adapter 2321606
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - Front adapter 2321619
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Front adapter 2321622
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Front adapter 2314532
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Front adapter 2314545
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Front adapter 2314558
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3500/YUC - Front adapter 2901017
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4000/YUC - Front adapter 2901052
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4500/YUC - Front adapter 2902912
-
FLK 40-PA-EZ-DR-KS-YUC/... - Front adapter 1770155
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Front adapter 2904748
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Front adapter 2904749
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Front adapter 2904750
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Front adapter 2904645
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Front adapter 2904751
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Front adapter 2904752
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Front adapter 2904753
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Front adapter 2904754
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Front adapter 2904646
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Front adapter 2904647
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Front adapter 2904488
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Front adapter 2904648
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Front adapter 2904649
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Front adapter 2904650
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Front adapter 2904653
-
FLK 40-PA-EZ-DR-HF-KS-YUC/... - Front adapter 1770154
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA