Aplicação de configuração para CHARX control modular Com a aplicação de configuração gratuita os nossos controladores de carregamento AC, a colocação em funcionamento e a configuração inicial de wallboxes e estações de carga, bem como parques de carregamento completos, nunca foram tão fáceis: os eletricistas são guiados passo a passo no smartphone pelas definições mais importantes do controlador EVSE, sem nenhum conhecimento prévio.

Smartphone com aplicação para controladores de carregamento AC CHARX control modular

Vantagens

  • Colocação em funcionamento sem erros: passo a passo, sem conhecimentos especializados, sem aprendizagem

  • Configuração de vários pontos de carregamento: de forma central e com poupança de tempo através do controlador do servidor

  • Ajuda prática: atribuição automática do nome do ponto de carregamento e definição da gestão de carga

  • Segurança máxima: início de sessão protegido por palavra-passe dados e definições confidenciais

  • O seu valor acrescentado: configuração simples e rápida no local e maior produtividade

FAQ sobre a aplicação

Perguntas e respostas frequentes sobre a aplicação de configuração CHARX control modular
Perguntas e respostas frequentes sobre a aplicação de configuração CHARX control modular
Perguntas e respostas frequentes sobre a aplicação de configuração CHARX control modular
Perguntas e respostas frequentes sobre a aplicação de configuração CHARX control modular
Perguntas e respostas frequentes sobre a aplicação de configuração CHARX control modular

A aplicação suporta todos os controladores EVSE da família CHARX control modular:

  • CHARX SEC-3000 (artigo 1139022)
  • CHARX SEC-3050 (artigo 1139018)
  • CHARX SEC-3100 (artigo 1139012)
  • CHARX SEC-3150 (artigo 1138965)
  • CHARX SEC-1000 (artigo 1139034) em conjunto com um dos controladores acima mencionados

Perguntas e respostas frequentes sobre a aplicação de configuração CHARX control modular

Pode utilizar a aplicação para configurar todas as definições básicas de autenticação, modos de desbloqueio e gestão de carga no controlador de carregamento que normalmente são necessárias para a colocação em funcionamento de pontos de carregamento. A atribuição do nome dos pontos de carregamento e a atribuição de parâmetros para a gestão de carga ocorrem automaticamente, se necessário.

Uma configuração avançada com definições profissionais pode ser realizada no navegador web através da gestão integrada baseada na web do controlador de carregamento.

Perguntas e respostas frequentes sobre a aplicação de configuração CHARX control modular

Tem duas opções para ligar o seu smartphone ao controlador:

  • Estabelece uma ligação WLAN ad-hoc. Para tal, é necessário o adaptador USB WLAN SparkLAN WUBT-239ACN(BT), que deve ser ligado à tomada USB-C no controlador de carregamento. O adaptador ou dongle está disponível gratuitamente no mercado.
  • Liga o seu smartphone via WLAN a uma rede existente à qual o controlador de carregamento já esteja ligado via LAN ou WLAN.

Perguntas e respostas frequentes sobre a aplicação de configuração CHARX control modular

Sim, a utilização da aplicação e os dados e definições confidenciais no controlador de carregamento estão protegidos contra hackers e ciberataques, uma vez que o início de sessão no controlador de carregamento está protegido por palavra-passe.

O nosso controlador de carregamento garante automaticamente o cumprimento da diretiva do BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik; departamento federal alemão de segurança da informação) em termos de palavras-passe seguras e, assim, não permite palavras-passe inseguras.

O seu contacto pessoal

Para todas as questões sobre os nossos produtos e soluções

André Almeida
André Almeida
Business Development E-Mobility
+351 92 529 3953
Terei todo o prazer em aconselhá-lo no seu projeto de infraestrutura de carregamento.
Sede da Phoenix Contact E-Mobility em Schieder-Schwalenberg, Nordrhein-Westfalen

Phoenix Contact E-mobility O seu parceiro de confiança forte

Desde a nossa fundação no ano de 2013, somos o especialista em tecnologia de carregamento da E-mobility no Phoenix Contact Group. Com cerca de 800 colaboradores em todo o mundo e 33.200 m² de área de produção, o nosso portfólio inclui mais de 700 produtos CHARX destinados ao desenvolvimento da infraestrutura de carregamento, bem como à eletrificação de veículos comerciais e máquinas móveis.

Enquanto pioneiros e coinventores do carregamento rápido CCS, líderes de mercado em cabos de carregamento HPC com refrigeração líquida e referência em matéria de normalização internacional, impulsionamos a transformação global rumo à mobilidade sustentável. O nosso objetivo: desenvolver tecnologia de carregamento que seja eficiente, fiável, interligada e preparada para os desafios do futuro.