Further information on California's prop. 65 is available under "Downloads" in the manufacturer's declaration
Product type
Assembly tool
Assembly note
The UNIFOX RT-CK 4.0 tool Item No. 1072064) is required for removing the crimp contacts. At every "C" contact chamber, the position of the contact retaining springs is marked with two black markings on the connection side. From the connection side, the tool is pushed over the contact in a position-oriented manner, so that it touches both the retaining springs. Then insert it up to the limit stop. Do not turn the inserted tool. Push the conductor out of the insulating body along with the tool from the connection side.
N.º de artigo
1662735
Pcs./Emb
1 Unidade
Quantidade mínima de pedido
1 Unidade
Observação
Produção ligada a pedido (sem devolução)
Chave comercial
BG3
Chave de produto
BH3171
GTIN
4017918128883
Peso por unidade (inclusive embalagem)
30,3 g
Peso por unidade (excluindo embalagem)
27,5 g
Número do imposto alfandegário
82055980
País de origem
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
21049090
ECLASS-15.0
21045192
ETIM
ETIM 10.0
EC000163
EAC
ID de certificação: RU C-DE.AI30.B.01102
EU RoHS
Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS
Sem correspondência
(não se trata de um equipamento elétrico ou eletrónico)
EU REACH SVHC
Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS)
Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa