HC-HS 6-ESTS
-
Contact insert
1773129
HEAVYCON male insert, HS6 series, 6-pos., screw connection
Detalhes dos produtos
General | For housing HC-B16 |
Assembly note | Connectors may be operated only when there is no load/voltage. |
Product type | Contact insert with a fixed no. of positions |
Series | HC-HS |
Type | B16 |
B32 | |
Number of positions | 6 |
Connection profile | 6+PE |
Contact numbering | 1 - 6 |
Insulation characteristics | |
Overvoltage category | III |
Degree of pollution | 3 |
Dimensional drawing |
|
Width | 34 mm |
Height | 34 mm |
Length | 84.5 mm |
Drill hole distance, horizontal | 77.5 mm |
Connection technology | |
Connection technology | Screw connection |
Connection in acc. with standard | IEC / EN |
Conductor connection | |
Conductor cross section | 0.5 mm² ... 6 mm² |
Connection cross section AWG | 20 ... 10 |
Tightening torque | 1.2 Nm |
Stripping length of the individual wire | 10 mm |
Rated voltage (III/3) | 500 V |
Rated voltage for power contacts | 400/690 V |
Rated surge voltage | 6 kV |
Rated current | 35 A |
Mechanical data | |
Insertion/withdrawal cycles | ≥ 500 |
Flammability rating according to UL 94 | V0 |
Contact material | Copper alloy |
Contact surface material | Ag |
Contact carrier material | PA |
Ambient conditions | |
Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 125 °C (including heating up of contacts) |
Constructional and testing regulations | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
Tests | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
IEC 60664-1, DIN IEC 60512 |
N.º de artigo | 1773129 |
Pcs./Emb | 10 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
Chave comercial | BF7 |
Chave de produto | AF7ABI |
GTIN | 4017918037635 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 97,36 g |
Peso por unidade (excluindo embalagem) | 96 g |
Número do imposto alfandegário | 85366990 |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
ECLASS-15.0 | 27440205 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Produtos compatíveis
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA