HC-D 40-EBUC
-
Contact insert
1772492
HEAVYCON female insert, D40 series, 40-pos., crimp connection
Detalhes dos produtos
| General | For HC-D40 housing, crimp contacts CK1,6-ED (crimp contacts not included in scope of supply) |
| Assembly note | - Use of HC-CST (1676857) coding pins and HC-CBU (1676860) coding sockets has been prescribed. |
| Connectors may be plugged in only when there is no load/voltage. |
| Type | B16 |
| B32 | |
| Number of positions | 40 |
| Connection profile | 40+PE |
| Contact material type | turned |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | III |
| Degree of pollution | 3 |
| Dimensional drawing |
|
| Width | 34 mm |
| Height | 33 mm |
| Length | 84.5 mm |
| Connection technology | |
| Connection technology | Crimp connection |
| Connection in acc. with standard | IEC / EN |
| Conductor connection | |
| Conductor cross section | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| Connection cross section AWG | 26 ... 14 |
| Stripping length of the individual wire | 8 mm |
| 6 mm (2.5 mm²) | |
| Rated voltage (III/3) | 250 V |
| Rated surge voltage | 4 kV |
| Rated current | 10 A |
| Test voltage | 4 kV AC |
| Mechanical data | |
| Insertion/withdrawal cycles | ≥ 500 |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 |
| Contact material | Copper alloy |
| Contact surface material | Ag (alternatively Au) |
| Contact carrier material | PA |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 125 °C (including heating up of contacts) |
| Constructional and testing regulations | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 | |
| Tests | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 |
| N.º de artigo | 1772492 |
| Pcs./Emb | 10 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
| Chave comercial | BF7 |
| Chave de produto | AF7ABE |
| GTIN | 4017918037161 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 75,22 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 75 g |
| Número do imposto alfandegário | 85366990 |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Produtos compatíveis
-
-
HC-B-3PE - PE multiplier 1644326
-
HC-CBU - Coding element 1676860
-
HC-CB - Coding bolt 1772722
-
HC-B-ZG - Strain relief clamp 1685327
-
HC-B-ZS - Strain relief clamp 1685330
-
HC-CST - Coding element 1676857
-
HC-SMR-B16 - DIN rail mounting frame 1687972
-
HC-SMP 125-B16-AMQ - DIN rail mounting frame 1660973
-
HC-B 24-ADP-B 16-GY - Adapter plate 1660449
-
HC-B 16-ANDOCK - Docking frame 1586138
-
CK1,6-ED-BB - Dummy socket 1645888
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA