HC-B 10-EBUZ
   - 
  Contact insert
    
      1687888
      
      
    
  
      HEAVYCON female housing for B10 housing, with 10 contacts, spring-cage connection
Detalhes dos produtos
| General | For housing HC-B10 | 
| Assembly note | Connectors may be operated only when there is no load/voltage. | 
| For housings of type B10. | 
| Product type | Contact insert with a fixed no. of positions | 
| Series | HC-B | 
| Type | B10 | 
| Number of positions | 10 | 
| Connection profile | 10+PE | 
| Contact numbering | 1 - 10 | 
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | III | 
| Degree of pollution | 3 | 
| Dimensional drawing |  | 
| Width | 34 mm | 
| Height | 37 mm | 
| Length | 64 mm | 
| Connection technology | |
| Connection technology | Spring-cage connection | 
| Conductor connection | |
| Conductor cross section | 0.14 mm² ... 2.5 mm² | 
| Connection cross section AWG | 26 ... 14 | 
| Stripping length of the individual wire | 8 mm ±1 mm | 
| Rated voltage (III/3) | 500 V | 
| Rated surge voltage | 6 kV | 
| Rated current | 16 A | 
| Mechanical data | |
| Insertion/withdrawal cycles | ≥ 500 | 
| Flammability rating according to UL 94 | V0 | 
| Contact material | Copper alloy | 
| Contact surface material | Ag | 
| Contact carrier material | PC | 
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 125 °C (including heating up of contacts) | 
| N.º de artigo | 1687888 | 
| Pcs./Emb | 1 Unidade | 
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade | 
| Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) | 
| Chave comercial | BF7 | 
| Chave de produto | AF7ABC | 
| GTIN | 4017918849597 | 
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 68,6 g | 
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 68,2 g | 
| Número do imposto alfandegário | 85369010 | 
| País de origem | DE | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 | 
| ECLASS-15.0 | 27440205 | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite | 
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa | 
Produtos compatíveis
- 
    
      
- 
    
      HC-CST - Coding element 1676857
- 
    
      HC-CBU - Coding element 1676860
- 
    
      HC-CB - Coding bolt 1772722
- 
    
      HC-B-3PE - PE multiplier 1644326
- 
    
      HC-B-ZS - Strain relief clamp 1685330
- 
    
      HC-B-ZG - Strain relief clamp 1685327
- 
    
      HC-SMR-B10 - DIN rail mounting frame 1687969
- 
    
      HC-SMP 125-B10-AMQ - DIN rail mounting frame 1660960
- 
    
      HC-B 24-ADP-B 10-GY - Adapter plate 1660436
- 
    
      HC-B 10-ANDOCK - Docking frame 1586125
Phoenix Contact S.A.
        
        Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA