VDE Zeichengenehmigung
ID de certificação: 334664-TL3-1| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 20 A | 0.5 - 2.5 | ||
UL Listed
ID de certificação: E221474-20240312| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 20 A | 20 - 14 | ||
cUL Listed
ID de certificação: E221474-20240312| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 20 A | 20 - 14 | ||