HC-DD 108-ESTC
-
Contact insert
1674723
HEAVYCON male insert, DD108 series, 108-pos., crimp connection
Detalhes dos produtos
| Assembly note | -Housing heights with h >= 72 mm are recommended in the case of a large number of wires. -Use of HC-CST (1676857) coding pins and HC-CBU (1676860) coding sockets has been prescribed. |
| Product type | Contact insert with a fixed no. of positions |
| Type | DD108 |
| Number of positions | 108 |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | III |
| Degree of pollution | 3 |
| Dimensional drawing |
|
| Width | 34 mm |
| Height | 35 mm |
| Length | 111 mm |
| Connection technology | |
| Connection technology | Crimp connection |
| Connection in acc. with standard | IEC / EN |
| Conductor connection | |
| Conductor cross-section | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| Connection cross section AWG | 26 ... 14 |
| Stripping length of the individual wire | 8 mm |
| 6 mm (2.5 mm²) | |
| Rated voltage (III/3) | 250 V |
| Rated surge voltage | 4 kV |
| Rated current | 10 A |
| Mechanical data | |
| Insertion/withdrawal cycles | ≥ 500 |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 |
| Contact material | Copper alloy |
| Contact surface material | Ag (alternatively Au) |
| Contact carrier material | PA |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 125 °C (including heating up of contacts) |
| Constructional and testing regulations | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 | |
| Tests | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 |
| N.º de artigo | 1674723 |
| Pcs./Emb | 10 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
| Chave comercial | BF7 |
| Chave de produto | AF7ABF |
| GTIN | 4017918144852 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 92,65 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 92,65 g |
| Número do imposto alfandegário | 85366990 |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Produtos compatíveis
-
-
HC-B-3PE - PE multiplier 1644326
-
HC-CBU - Coding element 1676860
-
HC-CB - Coding bolt 1772722
-
HC-B-ZG - Strain relief clamp 1685327
-
HC-B-ZS - Strain relief clamp 1685330
-
HC-CST - Coding element 1676857
-
HC-SMR-B24 - DIN rail mounting frame 1687985
-
HC-SMP 150-B24-AMQ - DIN rail mounting frame 1660944
-
HC-B 24-ANDOCK - Docking frame 1586141
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA