Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

HC-COM-Q4/2-I-CT-M-PL 100 - Contact insert
1556164

Contact insert, number of positions: 4+2+PE, size: COM, power contacts: 4, control contacts: 2, number of connections per position: 1, Pin, Crimp connection, 400 V, 40 A, 1.5 mm2 ... 10 mm2, application: Power/signal, Packing unit: 100 pcs, Only suitable for plastic housings

Detalhes dos produtos









Produtos compatíveis



Vantagens

Shock and vibration-resistant in accordance with DIN EN 61373