HC-B 24-EBUQ
-
Contact insert
1679980
Female insert, 24-pos., QUICKON connection, marking 1-x
Detalhes dos produtos
| Assembly note | If the conductor is to be reconnected, it must be cut off above the last contact point. |
| For housings of type B16/B32. Connectors may only be actuated when there is no load/voltage. |
| Product type | Contact insert with a fixed no. of positions |
| Type | B24 |
| Number of positions | 24 |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | III |
| Degree of pollution | 3 |
| Width | 34 mm |
| Height | 37.5 mm |
| Length | 111 m |
| Connection technology | |
| Connection technology | QUICKON connection |
| Connection in acc. with standard | IEC / EN |
| Conductor connection | |
| Conductor cross-section | 0.34 mm² ... 2.5 mm² |
| Connection cross section AWG | 22 ... 14 |
| Rated voltage (III/3) | 400 V |
| Rated surge voltage | 6 kV |
| Rated current | 16 A |
| Mechanical data | |
| Insertion/withdrawal cycles | ≥ 500 |
| Seal material | Soft rubber, resistant to oil and benzene |
| Contact material | solid, turned, copper alloy, hard silver-plated or hard gold-plated - Screw contacts hard gold-plated available on request |
| Contact carrier material | Glass-fiber reinforced thermoplastics, UL 94 V0 |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 125 °C (including heating up of contacts) |
| Constructional and testing regulations | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 | |
| Tests | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 |
| N.º de artigo | 1679980 |
| Pcs./Emb | 10 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
| Chave comercial | BF7 |
| Chave de produto | AF7ABC |
| GTIN | 4017918189778 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 131,64 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 131,64 g |
| Número do imposto alfandegário | 85369010 |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Produtos compatíveis
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA