HC-B 16-EBUQ-2,5-OLOGO - Contact insert
1605577

Contact insert, size: B16, QUICKON connection, 500 V, 16 A, 0.34 mm2 ... 2.5 mm2

Detalhes dos produtos









Produtos compatíveis



Vantagens

Shock and vibration-resistant in accordance with DIN EN 61373