Bus connector set, solder connection, male/female connector
Detalhes dos produtos
Note on application
Note on application
Only for industrial use
Product type
Connector set
N.º de artigo
2758473
Pcs./Emb
1 Unidade
Quantidade mínima de pedido
1 Unidade
Observação
Produção ligada a pedido (sem devolução)
Chave comercial
DRE
Peso por unidade (excluindo embalagem)
46 g
Número do imposto alfandegário
85366990
País de origem
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27440302
ECLASS-15.0
27440324
ETIM
ETIM 10.0
EC001132
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
cULus Recognized
ID de certificação: E238705
EU RoHS
Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS
Sim
isenções tanto quanto conhecido
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
EU REACH SVHC
Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS)