Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

SACC-DSI-M12FS-17P-M16XL/2,0 - Device connector rear mounting
1420399

Device connector rear mounting, Socket, straight, M12, A-coding, on free cable end, Individual wires, cable length: 2 m, 0.14 mm2, potted, this item is expected to be lead-free from Q2 2026 in accordance with RoHS II without exception 6c (Pb < 0.1%), a lead-free alternative is possible on request in advance

Detalhes dos produtos









Produtos compatíveis