Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

ICS20-F22A6-1018 - Connection plate
1287370

DIN rail housing, ICS filler, with antenna function cutout, width: 20 mm, height: 7.25 mm, depth: 22.4 mm, color: yellow (similar RAL 1018)

Este produto precisa de outros produtos para a operação. Acessórios necessários

Detalhes dos produtos









Produtos compatíveis




Vantagens

Flexible use, thanks to the modular system and unique modularity in the connection technology
Standardized connections such as RJ45, USB, D-SUB and antenna sockets as components that can be integrated
Optimal space utilization, as well as adaptability of design, colors, and printing
Customized processing for any customer-specific connection technology
Easy and fast push-in mounting of assembled printed-circuit boards, thanks to stable guide rails