Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

IPD PL 3P2,5 F A5,0 PVC GY - Connecting cable
1526869

Connecting cable/ Push-lock connection, number of positions: 2+PE, Socket, 450 V, 16 A, PA, light gray, coding: P, 2.5 mm2, cable length: 5 m, Socket straight, on free cable end

Este produto precisa de outros produtos para a operação. Acessórios necessários

Detalhes dos produtos








Produtos compatíveis




Vantagens

Easy distribution of power, as components are plugged directly
Simple, time-saving wiring in the field with Push-Lock connection
Reliable installation in harsh environments with IP66, IP68, and IP69K throughout the entire system
Secure, tool-free locking even in particularly difficult installation situations
Fast commissioning with preassembled cable assemblies