UDK 4-ULA 24 RD/O-U
-
Component terminal block
2775045
Component terminal block, with red light indicator, nominal current: 32 A, 1 level, connection method: Screw connection, Rated cross section: 4 mm2, cross section: 0.2 mm2 - 6 mm2, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gray
Detalhes dos produtos
| Product type | Component terminal block |
| Number of connections | 3 |
| Number of rows | 1 |
| Potentials | 1 |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | III |
| Degree of pollution | 3 |
| Rated insulation voltage | 24 V |
| Rated surge voltage | 6 kV |
| LED voltage range | 15 V DC ... 30 V DC |
| LED current range | 2.5 mA ... 7.5 mA |
| LED voltage range | 15 V DC ... 30 V DC |
| Number of connections per level | 3 |
| Nominal cross section | 4 mm² |
| 1 level | |
| Connection method | Screw connection |
| Screw thread | M3 |
| Tightening torque | 0.6 ... 0.8 Nm |
| Stripping length | 8 mm |
| Internal cylindrical gage | A4 |
| Connection in acc. with standard | IEC 60947-7-1 |
| Conductor cross-section rigid | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| Cross section AWG | 24 ... 10 (converted acc. to IEC) |
| Conductor cross-section flexible | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| Conductor cross-section, flexible [AWG] | 24 ... 12 (converted acc. to IEC) |
| Conductor cross-section flexible (ferrule without plastic sleeve) | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| Flexible conductor cross-section (ferrule with plastic sleeve) | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| Conductor cross-section flexible (2 conductors with the same cross-section, with TWIN ferrule and plastic sleeve) | 0.5 mm² ... 1 mm² |
| Cross-section with insertion bridge, rigid | 2.5 mm² |
| Cross-section with insertion bridge, flexible | 2.5 mm² |
| 2 conductors with same cross section, rigid | 0.2 mm² ... 1 mm² |
| 2 conductors with the same cross-section AWG rigid | 24 ... 18 (converted acc. to IEC) |
| 2 conductors with same cross section, flexible | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 2 conductors with the same cross-section AWG flexible | 24 ... 16 (converted acc. to IEC) |
| 2 conductors with same cross section, flexible, with ferrule without plastic sleeve | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 2 conductors with the same cross section, flexible, with TWIN ferrule with plastic sleeve | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| Nominal cross section | 4 mm² |
| Nominal current | 32 A |
| Maximum load current | 32 A (the maximum current is determined by the diode) |
| Width | 6.2 mm |
| End cover width | 1.5 mm |
| Color | gray |
| Flammability rating according to UL 94 | V2 |
| Insulating material group | I |
| Insulating material | PA |
| Mechanical data | |
| Open side panel | Yes |
| Connection in acc. with standard | IEC 60947-7-1 |
| Mounting type | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| N.º de artigo | 2775045 |
| Pcs./Emb | 50 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
| Chave comercial | BE1 |
| Chave de produto | BE1274 |
| GTIN | 4017918068394 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 13,91 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 13,81 g |
| Número do imposto alfandegário | 85369010 |
| País de origem | PL |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Produtos compatíveis
Nota: a utilização de alguns acessórios abaixo indicados pode impôr restrições ao produto.
-
-
ISSBI 10- 6 - Bridge 0301505
-
LB 10-6 BU - Bridge 0202280
-
LB 10-6 RD - Bridge 0202293
-
LB 10-6 GY - Bridge 0202358
-
LB 100-6 GY - Bridge 0202345
-
LB 100-6 RD - Bridge 0202316
-
LB 100-6 BU - Bridge 0202303
-
FBI 100- 6 - Fixed bridge 0201650
-
FBI 10- 6 - Fixed bridge 0203250
-
FBI 20- 6 - Fixed bridge 0201867
-
EB 3- 6 - Insertion bridge 0201142
-
EB 2- 6 - Insertion bridge 0201155
-
EB 10- 6 - Insertion bridge 0201139
-
SBRN 2-7 - Bridge bar 1413230
-
USBR 2-7 - Bridge bar 2303239
-
USBRJ 2-7 - Bridge bar 2305538
-
D-UDK 4 - End cover 2775113
-
WS 3- 6 - Warning label 1004115
-
WS 5- 6 - Warning label 1004403
-
WS 4- 6 - Warning label 1004209
-
FB-150 METER - Fixed bridge 0201595
-
KSS 3- 6 - Short-circuit connector 0309523
-
KSS 6 - Short-circuit connector 0301547
-
RPS - Reducing plug 0201647
-
TS-KK 3 - Separating plate 2770215
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Marker card 1007222
-
SZS 0,6X3,5 - Screwdriver 1205053
-
RS - Return busbar 2775126
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail perforated 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rail perforated 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rail perforated 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rail perforated 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - End cap 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rail perforated 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rail perforated 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rail perforated 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201895
-
NS 35/15 CAP - End cap 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zack marker strip 1051003
-
ZB 6 CUS - Zack marker strip 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack marker strip 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack marker strip 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Zack marker strip 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Marker for terminal blocks 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Marker for terminal blocks 1051430
-
UC-TM 6 - Marker for terminal blocks 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Marker for terminal blocks 0824589
-
UCT-TM 6 - Marker for terminal blocks 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Marker for terminal blocks 0829602
-
CLIPFIX 35 - End bracket 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - End bracket 3022276
-
E/NS 35 N - End bracket 0800886
-
E/UK - End bracket 1201442
-
E/UK 1 - End bracket 1201413
-
PSBJ 3/13/4 - Test plug strip 0201304
-
PSB 3/10/4 - Test plug strip 0601292
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA