ME 17,5 UT BUS/ 5 KMGY - Mounting base housing
2201851

DIN rail housing, Lower housing part with metal foot catch, tall design, with vents, width: 17.6 mm, height: 99 mm, depth: 107.3 mm, color: light gray (similar RAL 7035), cross connection: integrated bus connector, number of positions cross connector: 5, Bus connector: 5 parallel contacts

Este produto precisa de outros produtos para a operação. Acessórios necessários

Detalhes dos produtos








Produtos compatíveis




Vantagens

Can be mounted on the DIN rail
With integrated or DIN-rail-mountable bus connector as an option