cUL Recognized
ID de certificação: E335019-20111129| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 48 V | 1 A | |||
UL Recognized
ID de certificação: E335019-20111129| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 48 V | 1 A | |||
UL Recognized
ID de certificação: E153698-20140124| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 48 V | 1 A | |||
cUL Recognized
ID de certificação: E153698-20140124| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 48 V | 1 A | |||