Order information: Order crimp contacts 16 x Ø 1 mm, 2 x Ø 1.5 mm, 1 x Ø 1.5 (PE) separately
Coding
N
Material (Insulating body)
PA 6.6
Connection method
Crimp connection
Contact switching type
Socket
Application
Signal
Number of positions
19
Direction of rotation
Standard
Connection profile
16+2+FE
Number (Contact group 1)
3
Contact diameter (Contact group 1)
1.5 mm
Rated current Contact (Contact group 1)
10 A (for max. connection cross section)
Rated voltage Contact (Contact group 1)
48 V AC
74 V DC
Rated surge voltage
1.5 kV
Overvoltage category
II
Degree of pollution
3
Number (Contact group 2)
16
Contact diameter (Contact group 2)
1 mm
Litz wires Max. cross section (Contact group 2)
1 mm²
Rated current Contact (Contact group 2)
8 A
Overvoltage category
II
Degree of pollution
3
Housing
Type
Cable connector housing
Thread type
M23
Design
angled
Type of locking
Screw locking mechanism
Pg screw connection
none
Material (Housing)
GD-Zn
Material (Rotating parts)
CuZn
Material (Housing surface)
Ni
Material (Seal)
FPM (O-ring)
Seal material
FPM or NBR or EPDM
Degree of protection (plugged in)
IP67
Seal
External cable diameter
2 mm ... 14.5 mm
Seal material
NBR
N.º de artigo
1606740
Pcs./Emb
8 Unidade
Quantidade mínima de pedido
1 Unidade
Observação
Produção ligada a pedido (sem devolução)
Chave comercial
ABR
Chave de produto
ABRAIC
GTIN
4046356261593
Peso por unidade (inclusive embalagem)
160,437 g
Peso por unidade (excluindo embalagem)
153,86 g
Número do imposto alfandegário
85366990
País de origem
DE
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121413
EU RoHS
Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS
Sim
isenções tanto quanto conhecido
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
EU REACH SVHC
Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS)