cUL Recognized
ID de certificação: E153698-20140124| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 3.5 A | 20 | |
| Signal | 60 V | 3.5 A | 20 | |
UL Recognized
ID de certificação: E153698-20140124| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 3.5 A | 20 | |
| Signal | 60 V | 3.5 A | 20 | |