Order contact inserts and cable clamping/shield accessories separately
Type
Coupling housing
Thread type
M23
Design
straight
Type of locking
Screw locking mechanism
Pg screw connection
none
Housing material
Metal
Degree of protection (plugged in)
IP67
N.º de artigo
1613506
Pcs./Emb
20 Unidade
Quantidade mínima de pedido
1 Unidade
Observação
Produção ligada a pedido (sem devolução)
Chave comercial
ABR
Chave de produto
ABRAFG
GTIN
4046356400688
Peso por unidade (inclusive embalagem)
111,9 g
Peso por unidade (excluindo embalagem)
102,131 g
Número do imposto alfandegário
85366990
País de origem
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27440116
ECLASS-15.0
27440116
ETIM
ETIM 10.0
EC002635
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS
Sim
isenções tanto quanto conhecido
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
EU REACH SVHC
Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS)