Order information: Order crimp contacts Ø 2 mm separately
Coding
N
Material (Insulating body)
PA 6.6
Connection method
Crimp connection
Contact switching type
Socket
Application
Signal
Number of positions
6
Direction of rotation
Standard
Connection profile
6
Number (Contact group 1)
6
Contact diameter (Contact group 1)
2 mm
Rated current Contact (Contact group 1)
20 A (for max. connection cross section)
Rated voltage Contact (Contact group 1)
48 V AC
74 V DC
Rated surge voltage
1.5 kV
Overvoltage category
III
Degree of pollution
3
Housing
Note
Order contact inserts separately
Type
Cable connector housing
Thread type
M23
Design
straight
Type of locking
Screw locking mechanism
Pg screw connection
none
Material (Housing)
Metal
Degree of protection (plugged in)
IP65
IP67
IP68
Seal
External cable diameter
6.5 mm ... 7.5 mm
Seal material
NBR
N.º de artigo
1594082
Pcs./Emb
20 Unidade
Quantidade mínima de pedido
1 Unidade
Observação
Produção ligada a pedido (sem devolução)
Chave comercial
ABR
Chave de produto
ABRAFA
GTIN
4046356199551
Peso por unidade (inclusive embalagem)
75,8 g
Peso por unidade (excluindo embalagem)
67,363 g
Número do imposto alfandegário
85366990
País de origem
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27440116
ECLASS-15.0
27440116
ETIM
ETIM 10.0
EC002635
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS
Sim
isenções tanto quanto conhecido
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
EU REACH SVHC
Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS)