UL Listed
ID de certificação: E468743-20230831Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Power | 600 V | 10 A | 1 | |
Signal | 600 V | 2 A | 1 |
cUL Listed
ID de certificação: E468743-20230831Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Power | 600 V | 8 A | 1 | |
Signal | 60 V | 2 A | 1 |
cUL Listed
ID de certificação: E468743-20230831Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Power | 600 V | 8 A |
UL Listed
ID de certificação: E468743-20230831Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Power | 600 V | 10 A |