Cable, free cable end, on Valve connector BI (11 mm)
Detalhes dos produtos
Product type
Sensor/actuator cable with valve connector
Connection 1
Type
free cable end
Connection 2
Type
Valve connector BI (11 mm)
N.º de artigo
1400726
Pcs./Emb
5 Unidade
Quantidade mínima de pedido
50 Unidade
Observação
Produção ligada a pedido (sem devolução)
Chave comercial
BF1
Chave de produto
AF1DDA
GTIN
4046356513104
Peso por unidade (inclusive embalagem)
310,8 g
Peso por unidade (excluindo embalagem)
289 g
Número do imposto alfandegário
85444290
País de origem
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27060312
ECLASS-15.0
27060312
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
EU REACH SVHC
Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS)
Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa